Do stabilnego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn pionowych i poziomych.
- Nr kat.:
- CP 6212800
- Opis produktu
- Do stabilnego mocowania systemu ramienia nośnego do płaszczyzn pionowych i poziomych.
- Korzyści
- Z przygotowaniem dla elastycznych wejść i przeprowadzeń kabli z wszystkich stron
- Zintegrowany samodzielny montaż poprzez wywiercone otwory
- Opcjonalne, zabezpieczone przed przekręceniem mocowanie do powierzchni montażowej przez kołki
- Zintegrowana możliwość regulacji
- Materiał
- Mocowanie do ściany/do podłogi: odlew aluminiowy
Osłona: tworzywo sztuczne - Kolor
- Mocowanie do ściany/do podłogi RAL 7035
Osłona: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Kołki gwintowane
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Rifid y/n
- Tak
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,652 kg
- Masa brutto
- 2,852 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177684140
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Mocowanie do ściany/do podłogi CP 120, duże
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Further instructions