Ściany boczne z zewnętrzną, niebieską uszczelką silikonową. Punkty przykręcania znajdują się wewnątrz uszczelnienia.
- Nr kat.:
- HD 4000185
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym do przykręcenia od wewnątrz
- Wskazówka
- Z zamontowaną ścianą boczną zwiększa się szerokość całkowita szafy o 25 mm
- Pasujący do
- Wysokość: = 1.800 mm
Głębokość: = 500 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 32 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101