Element cokołu składa się z jednej osłony i dwóch elementów narożnych. Przy elementach cokołu o wysokości 200 mm, osłona podzielona jest na dwie części do wprowadzania kabli.
- Nr kat.:
- TS 8602200
- Wersja
- pełne
- Opis produktu
- Element cokołu składa się z jednej osłony i dwóch elementów narożnych. Przy elementach cokołu o wysokości 200 mm, osłona podzielona jest na dwie części do wprowadzania kabli.
- Materiał
- Elementy cokołu: Blacha stalowa
Pokrywy: tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7022
Pokrywy: RAL 9005 - Zakres dostawy
- 2 elementy cokołu
4 pokrywki
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS: = 1.200 mm
Typ obudowy: SE
Typ obudowy: CM
Typ obudowy: TP
Typ obudowy: PC
Typ obudowy: IW
Typ obudowy: TS IT - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 10,52 kg
- Masa brutto
- 11,358 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177208599
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 200 mm, do szer.: 1200 mm, RAL 7022, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi