Moduły blach podłogowych do wprowadzania kabli do DK-TS, do zastosowań w ramie podłogowej szaf sieciowych. Blachę tę należy zamontować w miejsce istniejącej blachy podłogowej o tej samej głębokości.
- Nr kat.:
- DK 7825388
- Wersja
- Wersja z gumowym profilem zaciskowym do wprowadzenia kabli
- Opis produktu
- Obustronnie z regulowanym otworem i gumowym profilem zaciskowym. Dzielona wersja modułu umożliwia instalację także w przypadku już zainstalowanych przewodów.
- Materiał
- Blacha stalowa
Uszczelka: pianka poliuretanowa, UL 94-HF1 - Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
wraz z częściami zaciskowymi - Wskazówka
- Do całkowitego zamknięcia podłogi TS IT jest niezbędne połączenie kilku modułów płyty podłogi
- Wymiary
- Głębokość: 237,5 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
Szerokość: 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,42 kg
- Masa brutto
- 2,62 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Moduł płyty podłogi, do szer.: 800 mm, do wprowadzania kabli z boku
- Dokumentacja
- Info sheet