Zawór do wyrównywania ciśnienia ze stali nierdzewnej, ze zintegrowaną membraną uszczelniającą, specjalnie do obudów narażonych na zmienne warunki klimatyczne (np. na zewnątrz budynków).
- Nr kat.:
- SZ 4000300
- Opis produktu
- Szczególnie zalecane, kiedy obudowa narażona jest na działanie zmiennych warunków klimatycznych. W zamkniętych obudowach, na skutek różnic ciśnień, może skraplać się woda. Dzięki zastosowaniu w zaworze do wyrównania ciśnienia zintegrowanej membrany uszczelniającej, unika się powstawania różnic ciśnieniowych i tym samym, tworzenia się kondensatu. Dodatkowo chroni przed dostawaniem się wilgoci z zewnątrz. Dodatkowo chroni przed dostawaniem się wilgoci z zewnątrz. W celu ochrony przed zabrudzeniem, montaż odbywa się na płaszczyznach pionowych.
- Dane techniczne
- Gwint przyłączeniowy M12 x 1,5
- Przepust powietrza 60 l/godz. przy różnicy ciśnień o wartości 70 mbar
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303)
- Zakres dostawy
- Wraz z nakrętką kontrującą
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66
- IP X8
- IP X9
- Długość
- 10 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177967892
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Opis produktu
- Śruba do wyrównania ciśnienia SZ, stal nierdzewna, 1.4305
- Atesty
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentacja
- Info sheet