Płyty modułowe pełne

Nr kat.: TS 8609190

Do zamknięcia nieużywanych wycięć. Mogą być łatwo dopasowane do pojedynczych wycięć.

Nr kat.:
TS 8609190
Wersja
Do tulejek wprowadzania kabli: Wsunąć tulejki w wycięcia, przesunąć blachę zaciskową nad tym do dołu i zakręcić.
Opis produktu
Do zamknięcia nieużywanych wycięć. Mogą być łatwo dopasowane do pojedynczych otworów.
Materiał
Blacha stalowa, 2,0 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Łącznie z uszczelnieniem
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
Opak.
1 szt.
Waga netto
1 kg
Masa brutto
1,1 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177386310
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Technical Data sheet