Do przeprowadzenia skonfekcjonowanych uprzednio kabli. Dzięki przestawnemu kątownikowi z wstawionym elastycznym profilem zaciskowym, powstaje szczelne i pewne prowadzenie. Przy pomocy kątownika, z otworami, do prowadzenia kabli.
- Nr kat.:
- SZ 8609170
- Wersja
- do przeprowadzenia kabli
- Opis produktu
- Do przeprowadzenia skonfekcjonowanych uprzednio kabli. Dzięki przestawnemu kątownikowi z wstawionym elastycznym profilem zaciskowym, powstaje szczelne i pewne prowadzenie. Przy pomocy kątownika, z otworami, do prowadzenia kabli.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelką i zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,9 kg
- Masa brutto
- 1,141 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177211797
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- TS Płyta modułowa, do przeprowadzenia kabli
- Dokumentacja
- Info sheet