Zestaw do dzielonej ramy TS.
- Nr kat.:
- TS 7829400
- Opis produktu
- Każdą ramę TS można przebudować w demontowalną szafę. W tym celu należy rozdzielić profile ramowe w dachu i podłodze, do wyboru w szerokości i głębokości. Cztery elementy łączeniowe są wsadzane do profilu ramy i skręcane. Wymiar zewnętrzny ramy pozostaje niezmieniony.
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Maks. osiągalna klasa ochrony IP systemu szaf ograniczana jest przez rozdzielenie ramy.
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,972 kg
- Masa brutto
- 1,206 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177235298
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Zestaw do dzielonej ramy TS
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi