Do optymalnego podziału sił ciągnących podczas transportu dźwigowego połączonych szaf.
- Nr kat.:
- SZ 4540000
- Opis produktu
- Do optymalnego podziału sił ciągnących podczas transportu dźwigowego połączonych szaf.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 2,58 kg
- Masa brutto
- 2,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177102552
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Kątownik kombi