Osłona szereg. górna do VX, VX IT, TS, TS IT

Numer artykułu: TS 8800825

Nad uszczelnieniem pomiędzy szafami można dodatkowo zatrzasnąć pokrywę z dwoma osłonami końcowymi. W ten sposób zapobiegamy trwałemu osadzaniu się zabrudzeń i cieczy na uszczelce do łączenia szeregowego.

Numer artykułu:
TS 8800825
Opis produktu
Nad uszczelką pomiędzy szafami można dodatkowo zatrzasnąć pokrywę zawierającą osłony na obu końcach. W ten sposób zapobiegamy trwałemu osadzaniu się zabrudzeń i cieczy na uszczelce do szeregowania.
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczace montażu
Przy szafach szeregowych stykających się ścianami tylnymi montowane również w szerokości.
Także w kombinacji z listwą chroniącą przed pyłem.
Skracana do innych rozmiarów
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX IT
TS
TS IT
Głębokość: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,11 kg
Masa brutto
0,121 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177683051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Opis produktu
TS Pokrywa do szeregowania, góra, do gł.: 1200 mm, Tworzywo sztuczne, RAL 7035
Dokumentacja
Info sheet