Do mocowania obudów ze stali nierdzewnej AX i KX.
- Nr kat.:
- SZ 2433510
- Opis produktu
- Do mocowania obudów ze stali nierdzewnej AX i KX.
- Korzyści
- Po prostu przymocuj uchwyt ścienny do wstępnie zmontowanej śruby w ścianie
- Dzięki różnym pozycjom montażowym, montaż na ścianie może być optymalnie dostosowany do lokalnych warunków
- W razie potrzeby uchwyt można wyposażyć w elegancką pokrywę
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Zakres dostawy
- Uchwyt mocowania naściennego
Pokrywki
Wraz z zestawem montażowym - Odstęp od ściany
- 20 mm
- Wskazówka
- Ze wględów higienicznych obudowy ze stali nierdzewnej nie mają otworów do mocowania do ściany.
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX stal nierdzewna
KX stal nierdzewna - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,428 kg
- Numer taryfy celnej
- 83025000
- EAN
- 4028177938151
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Uchwyt mocowania naściennego, do AX i KX, stal nierdzewna 1.4404, odstęp od ściany: 20 mm
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Load brochure