z akcesoriami montażowymi, z przewodem przyłączeniowym lub bez.
- Nr kat.:
- SZ 4127210
- Wersja
- z dźwignią z rolką do ramy wychylnej, bez przewodu przyłączeniowego
- Sposób działania
- Uruchamianie dźwigni rolkowej odbywa się poprzez rurową ramę drzwi z blachy stalowej lub w przypadku drzwi przeszklonych przy pomocy adaptera znajdującego się w wyposażeniu.
- Wskazówka
- Do montażu w VX IT tylko w połączeniu z kątownikiem montażowym VX do wyłącznika drzwiowego
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 6000 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 400 V AC
- Możliwości montażu
- do szaf TS z wbudowaną ramą wychylną, o dużych wymiarach
- do oświetlenia standardowego i komfortowego
- Przyłącze elektryczne
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Napięcie znamionowe robocze
- 400 V
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 40
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,231 kg
- Masa brutto
- 0,235 kg
- Numer taryfy celnej
- 85365019
- EAN
- 4028177581326
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- SZ Wyłącznik drzwiowy, z dźwignią wahliwą, bez kabla przyłączeniowego, UL
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi