Płyty montażu częściowego do VX, VX SE, PC, IW

Nr kat.: VX 8617520

Do mocowania dodatkowych komponentów w szafie sterowniczej. Płyty montażu częściowego mają bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowią platformę do najróżniejszych zastosowań

Nr kat.:
VX 8617520
Opis produktu
Do mocowania dodatkowych komponentów w szafie sterowniczej. Płyty montażu częściowego mają bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowią platformę do najróżniejszych zastosowań.
Materiał
Blacha stalowa, 2,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do drzwi o szerokości
600 mm
Możliwości montażu
Instalacja może się odbywać do wyboru jako pionowa powierzchnia montażowa lub jako płasko leżąca, pozioma podłoga
Mocowanie wykonuje się bezpośrednio do profilu szafy
W pozycji wysuniętej mocowanie wykonuje się przez szynę systemową chassis na dowolnej płaszczyźnie montażowej w szafie
W przypadku na wielu poziomach jeden za drugim, aby umożliwić szybki dostęp do poziomów znajdujących się w głębi szafy, można zastosować zawiasy przy płytach montazu częściowego.
Wskazówka
Do montażu w VX SE, PC, IW jest potrzebna dodatkowo szyna adapterowa VX
Wymiary
Szerokość: 500 mm
Głębokość: 400 mm
Pasuje do typu obudowy
VX
VX SE
PC
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX SE
PC
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 500 mm
= 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,95 kg
Masa brutto
5,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177919372
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis produktu
Płyta montażu częściowego do VX, wymiary: 500x400 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure
Karty produktów
Szczegóły techniczne