Regulacja głębokości montażu płyt montażowych do KS

Nr kat.: KS 1481000

Płynna regulacja. Także system szynowy może być zainstalowany w ten sposób, w miejsce płyty montażowej.

Nr kat.:
KS 1481000
Opis produktu
Płynna regulacja. Także system szynowy może być zainstalowany w ten sposób, w miejsce płyty montażowej.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: KS
Głębokość: ≤ 200 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,32 kg
Masa brutto
0,344 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177007154
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
KS Regulacja wgłębna płyt montażowych do KS, do gł.: ≤ 200 mm
Dokumentacja
Info sheet