Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej.
- Nr kat.:
- VX 8617352
- Opis produktu
- Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej.
- Korzyści
- Łatwe montowanie bezpośrednio na ramie szafy
- Sposób działania
- Płyta montażowa wraz z mocowaniem może zostać wetknięta i naprężona.
- Zachowuje przód płyty całkowicie wolny do nieograniczonego wykorzystania
- Możliwość zamontowania od tyłu przy zainstalowanej płycie montażowej i zdemontowanej tylnej ścianie.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana, chromianowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Ustalanie położenia płyty montażowej do VX, Typ C, blacha stalowa, ocynkowana, chromianowana
- Dokumentacja
- Info sheet