Płytę montażową można jeszcze raz przesunąć o 20 mm w głąb, a także zainstalować od tyłu.
- Nr kat.:
- VX 8617370
- Opis produktu
- Płytę montażową można jeszcze raz przesunąć o 20 mm w głąb, a także zainstalować od tyłu.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana, chromianowana
- Zakres dostawy
- 6 uchwytów
Wraz z zestawem montażowym - Możliwości montażu
- Do mocowania płyty montażowej od strony tylnej szafy: Pozycja montażowa wyrównana z ramą szafy, pozycja ± 0 mm. W przypadku serwisowania płytę montażową można wyjąć od przodu i od tyłu
- Dodatkowe 20 mm głębokości przestrzeni roboczej w szafie: pozycja cofnięta za ramę szafy, pozycja +20 mm, F= 3500 N
- Do dodatkowego przykręcenia płyty montażowej: Do wszystkich pozycji montażowych
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,82 kg
- Masa brutto
- 0,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177924437
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Wielofunkcyjny zestaw montażowy do VX, do płyty montażowej