Podstawa montażowa do VX, TS, VX SE, TP, AX

Nr kat.: TS 4598000

Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli

Nr kat.:
TS 4598000
Opis produktu
Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
Dane techniczne
Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
690 mm
Pasuje do drzwi o szerokości
800 mm
Możliwości zabudowy VX
In door width 800 mm
Możliwości zabudowy VX SE
In door width 800 mm
Możliwości zabudowy AX
W drzwiach o szerokości 800 mm, z 3-punktowym systemem zamknięcia, w drzwiach z zamkiem
In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Możliwości zabudowy AX z tworzywa sztucznego
In door width 800 mm
Możliwości zabudowy PC
In door width 800 mm
Możliwości zabudowy TS
In door width 800 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX tworzywo sztuczne
Opak.
20 szt.
Waga netto
6,78 kg
Masa brutto
7,225 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,59 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177103801
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TS Poprzeczka montażowa, do TS, VX SE, TP, do drzwi o szerokości: 800 mm, dł.: 690 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Szczegóły techniczne