Montaż w pionowych profilach szaf TS w celu zapewnienia kompatybilności z: szyną montażową PS, szyną montażową chassis PS, szyną systemową chassis PS.
- Nr kat.:
- TS 8800380
- Opis produktu
- Do wytworzenia kompatybilności z: Szyna montażowa PS 23 x 23 mm, szyna montażowa chassis PS 23 x 73 mm, szyna systemowa chassis PS 23 x 73 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w szerokości
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Wysokość: = 1.800 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 3,724 kg
- Masa brutto
- 3,924 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177212671
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Szyna adapterowa do kompatybilności PS, do wys.: 1800 mm