Szyna nośna 65 x 42 mm do VX, TS, VX SE

Nr kat.: TS 8612980

Do zabudowy ciężkiej, jak np. izolatory wsporcze lub transformatory.

Nr kat.:
TS 8612980
Opis produktu
Do zabudowy ciężkiej, jak np. izolatory wsporcze lub transformatory.
Materiał
Stal
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy VX
W VX SE na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Szerokość: = 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
9,912 kg
Masa brutto
10,85 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
39,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177522886
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
TS Szyna nośna 65 x 42 mm, do TS, SE, do szer.: 800 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Info sheet