Szyna nośna TH 35/15 zgodnie z PN-EN 60 715

Nr kat.: SZ 2318000

Długość dopasowana do szerokości obudowy.

Nr kat.:
SZ 2318000
Wersja
TH 35/15
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Długość szyny nośnej
487 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AX
KX
AE
KL
Szerokość: = 500 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
3 kg
Masa brutto
3,042 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,94 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177021082
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SZ Szyna nośna TH 35/15 według EN 60 715, do szer.: 500 mm, dług.: 487 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Safety instructions