Szyna nośna 48 x 26 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Nr kat.: VX 8617810

Do zabudowy ciężkiej, jak np. transformatory. Śruby hakowe i otwory podłużne szyny nośnej umożliwiają każdy wymiar mocowania.

Nr kat.:
VX 8617810
Opis produktu

Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości zabudowy VX
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level and in the base
Możliwości zabudowy VX SE
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Możliwości zabudowy AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Możliwości zabudowy PC
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Możliwości zabudowy IW
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX SE
PC
IW
AX
Pulpit stojący CX
Część dolna pulpitu CX
Szerokość: = 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
3,89 kg
Masa brutto
4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,63
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177919525
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
Szyna nośna 48 x 26 mm do VX, do szer.: 800 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Info sheet
Load brochure