Przykręcane, ze zintegrowaną szyną do bezpośredniego montażu zatrzaskowego komponentów, takich jak regulator obrotów, regulator temperatury wewnętrznej szafy sterowniczej i higrostat.
- Nr kat.:
- TS 7526964
- Opis produktu
- Do bezpośredniego zatrzaskowego instalowania komponentów jak regulator obrotów, regulator temperatury wewnętrznej szafy sterowniczej i higrostat.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym - Pasujący do
- Typ obudowy: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,196 kg
- Masa brutto
- 0,206 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Płyta montażowa TS 8 ze zintegrowaną szyną zatrzaskową, do bezpośredniego zatrzaskowego instalowania komponentów, do AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE blacha stalowa, ocynkowana
- Dokumentacja
- Info sheet