Do pionowego lub poziomego montażu na wszystkich powierzchniach.
- Nr kat.:
- SZ 2389000
- Opis produktu
- Do pionowego lub poziomego montażu na wszystkich powierzchniach.
- Materiał
- Rura uchwytu: aluminium
Uchwyt rurowy: cynkowy odlew ciśnieniowy - Powierzchnia
- Rura uchwytu: naturalnie anodowana
- Kolor
- Uchwyt rurowy: RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 rury uchwytu
4 uchwyty rurowe - Długość
- 420 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,34 kg
- Masa brutto
- 1,54 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177340138
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- Zestaw uchwytów SZ
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi