Oszczędzająca miejsce alternatywa w miejsce półki urządzenia, jako podstawa Tower-PC (maks. 20 kg). Do przykręcenia do ramy rurowej drzwi w szafach o szerokości 600 mm.
- Nr kat.:
- IW 6902950
- Opis produktu
- Oszczędzająca miejsce alternatywa w miejsce półki urządzenia, jako podstawa Tower-PC (maks. 20 kg). Do przykręcenia do ramy rurowej drzwi w szafach o szerokości 600 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7015
- Zakres dostawy
- Pas mocujący
Zestaw montażowy
Podstawa montażowa - Wymiary
- Szerokość: 445 mm
Wysokość: 159 mm
Głębokość: 230 mm - Obciążalność
- 20 kg
- Wskazówka
- Będące w zestawie poprzeczki montażowe pasują do drzwi o szerokości 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,548 kg
- Masa brutto
- 4,748 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- IW Industrial Workstation, Podstawa do rurowej ramy drzwi
- Dokumentacja
- Info sheet