Moduł gniazd do zainstalowania w ramce montażowej.
- Nr kat.:
- SZ 2482410
- Wersja
- Moduły gniazd wtykowych - Niemcy (VDE), zaciski przykręcane maks. 6 mm², podłączenie z tyłu, kolor: żółty (RAL 1016), do montażu przed wyłącznikiem głównym
- Opis produktu
- Moduł gniazd do zainstalowania w ramce montażowej.
- Sposób działania
- Możliwość zastosowania w ramce montażowej pojedynczej lub w ramce montażowej podwójnej.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne, PBTP, materiał bazowy według UL 94-V0
- Kolor
- żółty
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,139 kg
- Masa brutto
- 0,15 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Pokrywa złącz, modułowe, Moduł gniazd, Niemcy, z zaciskami śrubowymi, kolor: żółty
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Info sheet