Element mocujący PS do VX, TS, VX SE

Nr kat.: SZ 4182000

Do mocowania w różny sposób szyny montażowej 23 x 23 mm.

Nr kat.:
SZ 4182000
Opis produktu
Do zmiennego mocowania szyny montażowej 23 x 23 mm.
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Zakres dostawy
1 kpl. = 1 element mocujący, 1 śruba M6 x 12 mm, 1 nakrętka klatkowa M6
Możliwości montażu
do wyboru do: Zewnętrzna strona szafy lub szerokość szafy w świetle
Na pionowym profilu szafy TS poprzez nakrętkę zatrzaskową 8800.808 lub szynę adaptera do kompatybilności VX, z regulacją wysokości, poprzez szynę montażową TS 25 x 38 mm
Na pionowym profilu szafy VX, VX SE poprzez szynę adaptera do kompatybilności VX
Na poziomym profilu szafy VX, TS
Na poziomym profilu szafy VX SE na dole
Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
W szafach i szynach z systemem otworów prostokątnych 12,5 x 11 mm
Wskazówka
Nakrętka nasuwana (zalecane: M6)
Pasuje do typu obudowy
VX
TS
VX SE
Opak.
24 szt.
Waga netto
1,2 kg
Masa brutto
1,509 kg
Numer taryfy celnej
79070000
EAN
4028177093362
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SZ Element mocujący, do mocowania szyny montażowej PS 23x23 mm, poprzez szynę adaptera do kompatybilności PS