Kantowana płyta kołnierzowa z uszczelnieniem piankowym oraz wstępnie odciśniętymi otworami do wyłamania, do metrycznych dławików kablowych.
- Nr kat.:
- EL 7705235
- Opis produktu
- Kantowa płyta kołnierzowa z uszczelnieniem piankowym oraz wytłaczanymi wstępnie otworami do wyłamania, do metrycznych dławików kablowych M12, M20, M25, M32, M40.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Kolor
- RAL 7035
- Liczba wycisków metrycznych
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Wymiary
- Szerokość: 599 mm
Głębokość: 133,5 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,55 kg
- Masa brutto
- 1,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- EL Płyta kołnierzowa do metrycznych dławików, do EL, IP 66 przy montażu na dole, SxG: 599x133,5 mm, blacha stalowa, RAL 7035