Kantowana płyta kołnierzowa, z uszczelnieniem piankowym i szczotkami z tworzywa sztucznego do łatwego wprowadzania kabli.
- Nr kat.:
- EL 7705035
- Opis produktu
- Kantowa płyta kołnierzowa, z uszczelnieniem piankowym i szczotkami z tworzywa sztucznego do łatwego wprowadzania kabli.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 599 mm
Głębokość: 133,5 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,06 kg
- Masa brutto
- 1,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- DK Płyta kołnierzowa z przepustem szczotkowym, do EL, SxG: 599x133,5 mm, blacha stalowa, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi