Płyta kołnierzowa dwuczęściowa z elastycznym profilem zaciskowym do AX

Nr kat.: SZ 2562450

Dzielona płyta kołnierzowa umożliwia łatwy montaż do obudowy i oferuje różne możliwości montażu. Do łatwego wprowadzania do obudowy kabli ze złączami wtykowymi lub bez. Specjalne otwory w płycie kołnierzowej gwarantują automatyczne wyrównanie potencjałów przy przykręcaniu. Nie są już potrzebne trzpienie, zaciski czy kable uziemiające.

Nr kat.:
SZ 2562450
Wersja
Dwuczęściowe
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
Do montażu w szafie o szerokości >760 mm potrzebne są 2 opakowania
Wymiary
Szerokość: 339 mm
Głębokość: 149 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AX
Pasuje do nr kat.
1031000
1038000
1045000
1077000
1094000
1380000
Płyta kołnierzowa
Wielkość: 2
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,596 kg
Masa brutto
0,796 kg
Numer taryfy celnej
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis produktu
SZ Metalowa płyta kołnierzowa dwuczęściowa, do AX, z elastycznym profilem zaciskowym, SxG: 339x149 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 2
Dokumentacja
Instrukcja obsługi