Dzielona płyta kołnierzowa umożliwia łatwy montaż do obudowy i oferuje różne możliwości montażu. Do łatwego wprowadzania do obudowy kabli ze złączami wtykowymi lub bez. Specjalne otwory w płycie kołnierzowej gwarantują automatyczne wyrównanie potencjałów przy przykręcaniu. Nie są już potrzebne trzpienie, zaciski czy kable uziemiające.
- Nr kat.:
- SZ 2565450
- Wersja
- Dwuczęściowe
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Do montażu w szafie o szerokości >760 mm potrzebne są 2 opakowania
- Wymiary
- Szerokość: 301 mm
Głębokość: 221 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AX
- Pasuje do nr kat.
- 1037.000
- 1055.000
- 1073.000
- 1180.000
- 1280.000
- 1338.000
- 1181.000
- 1281.000
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 5
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,95 kg
- Masa brutto
- 1,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73079100
- EAN
- 4028177973152
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SZ Metalowa płyta kołnierzowa dwuczęściowa, do AX, z elastycznym profilem zaciskowym, SxG: 301x221 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 5
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi