Zestaw szczotek do TX CableNet

Nr kat.: TX 7888300

Nr kat.:
TX 7888300
Korzyści
Do prostego nałożenia na krawędź wycięcia
Materiał
Wspornik z tworzywa sztucznego ze szczotką
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-V0
Włosie: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Długość szczeciny
70 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TX CableNet
Głębokość: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,5 kg
Masa brutto
0,511 kg
Numer taryfy celnej
96035000
EAN
4028177997608
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27142421
Opis produktu
TX Listwa szczotkowa, GxD: 88 mm x 7,6 mm x 860 mm, wysokość głowicy listwy szczotkowej 7,6 mm, długość włosia 70 mm, do wprowadzania kabli w dachu