Do uszczelniania kabli i przewodów w połączeniu z ramą uszczelniającą. Moduły uszczelniające 20 x 20 mm i 40 x 40 mm mogą być łączone.
- Nr kat.:
- SZ 2400920
- Wersja
- Moduły uszczelniające 20 x 20 mm
- Opis produktu
- Do uszczelniania kabli i przewodów w połączeniu z ramą uszczelniającą. Moduły uszczelniające 20 x 20 mm i 40 x 40 mm mogą być łączone.
- Korzyści
- Moduły uszczelniające mocno trzymają się kabli
- Materiał
- Obudowa twarda: poliamid
Uszczelka: TPE 2 - Wskazówka
- 1 moduł uszczelniający 40 x 40 mm ≙ 4 moduły uszczelniające 20 x 20 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 64
- Do kabli Ø
- 4 ‐ 6 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,07 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177534674
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis produktu
- SZ Moduły uszczelniające do ram uszczelniających, rozmiar: 20x20 mm, zasięg uszczelnienia 4-6 mm
- Dokumentacja
- Info sheet