Zastosowanie wykroju montażowego do okrągłego przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm do uszczelnionego prowadzenia okablowania. Może zostać zamontowany do uprzednio przeprowadzonych kabli. Wyposażony w łebki młoteczkowe do blokady kabli. Przeznaczony szczególnie do kabli o jednakowym przekroju.
- Nr kat.:
- CP 6052500
- Opis produktu
- Zastosowanie wykroju montażowego do okrągłego przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm do uszczelnionego prowadzenia okablowania. Może zostać zamontowany do uprzednio przeprowadzonych kabli. Wyposażony w łebki młoteczkowe do blokady kabli. Przeznaczony szczególnie do kabli o jednakowym przekroju.
- Korzyści
- Może zostać zamontowany do uprzednio przeprowadzonych kabli
- Przeznaczony szczególnie do kabli o jednakowym przekroju
- z łebkami młoteczkowymi do umocowania kabli
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55 przy fachowym montażu i wprowadzeniu kabli
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,32 kg
- Masa brutto
- 0,341 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 9
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Opis produktu
- Moduł przeprowadzenia okablowania CP, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Dokumentacja
- Info sheet