Do montażu w obudowie obsługi z przyłączem do montażu ramienia nośnego Ø 130 mm lub 120 x 65 mm, mocowani kabli do wyboru opaskami lub zaciskami kablowymi.
- Nr kat.:
- CP 6052000
- Opis produktu
- Mocowanie kabli do wyboru za pomocą opasek zaciskowych, opasek kablowych 2597.000 lub standardowych opasek zaciskowych do kabli.
- Zastosowania
- Do zabudowy w obudowie obsługi o wykroju montażowym 120 x 65 mm lub Ø 130 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z szyną profilową C i śrubami mocującymi
- Wskazówka
- Wysokość wspornika = 25 mm przy zamontowanej szynie profilowej C 40 mm.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,146 kg
- Masa brutto
- 0,156 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- CP Wspornik mocowania kabli, do obudowy obsługi, z przyłączem do montażu ramienia nośnego Ø 130 mm lub 120x65 mm
- Dokumentacja
- Info sheet