Do mocowania kabli na szynie profilowej C.
- Nr kat.:
- DK 7098000
- Wersja
- do kabla o średnicy: 38 – 42 mm
- Opis produktu
- Do mocowania kabli na szynie profilowej C.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Łącznie z wkładką dociskową z tworzywa sztucznego
- Min. średnica kabla
- 38 mm
- Max. średnica kabla
- 42 mm
- Opak.
- 25 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,006 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177124547
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Opis produktu
- Wieszaki kątowe DK, do kabli o średnicy Ø: 38 – 42 mm