Posiada rowki w korpusie wewnętrznym do wkładania przewodów światłowodowych krosowych, gumowa taśma mocuje różne przewody światłowodowe o średnicy do 4,5 mm.
- Nr kat.:
- DK 7116500
- Opis produktu
- W rowkach korpusu wewnętrznego umieszczane są kable krosowe światłowodowe i typu Jumper. Taśma gumowa przytrzymuje różne światłowody do Ø 4,5 mm. Zapewnione zabezpieczenie naciągu oraz promień skrętu.
- Sposób działania
- Załączone wsporniki montażowe mogą być zastosowane uniwersalnie, w różnych pozycjach montażowych. Możliwość prowadzenia kabli światłowodowych we wszystkich kierunkach przy Patch panelu: bocznie obok Patch panelu, przed Patch panelem, bocznie obok Patch panelu, za Patch panelem.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne 2 K
- Kolor
- Zewnątrz: RAL 7035
Wewnętrzny korpus: RAL 9005 - Zakres dostawy
- 2 prowadnice
2 taśmy gumowe
Zestaw do łączenia szeregowego
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Długość: 120 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,48 kg
- Masa brutto
- 0,488 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Prowadnica światłowodów, dł.: 120 mm, do kabli o średnicy do 4,5 mm