Do montażu w tylnej części szafy lub do montażu bocznego na szafach sieciowych.
- Nr kat.:
- DK 7220500
- Opis produktu
- Do montażu w tylnej części szafy lub do montażu bocznego w szafach sieciowych. Wieszak nadmiaru kabla może zostać zamocowany na wszystkich płaszczyznach głębokości lub na szynach chassis oraz szynach z podziałką 25 mm, wymiar montażowy mocowania 150 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 280 mm
Wysokość: 151 mm
Głębokość: 75 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,56 kg
- Masa brutto
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Wieszak nadmiaru kabla, do montażu w tylnej części szafy, lub do montażu bocznego na szafach sieciowych., w siatce 25 mm, wymiar montażowy: 150 mm,
- Dokumentacja
- Info sheet