Szuflada 1 U do składowania nadmiaru kabla w sposób zorganizowany, kompaktowy i bezpieczny w płaszczyznach 19", do montowania pomiędzy dwoma płaszczyznami 19" niezależnie od systemu szaf.
- Nr kat.:
- DK 7063200
- Opis produktu
- Szuflada 1 U oferuje możliwość magazynowania nadmiaru kabli, w sposób uporządkowany, kompaktowy i bezpieczny na płaszczyźnie 19".
- Korzyści
- Od przodu z listwą szczotkową do wprowadzania kabli
- Listwa mocowania kabli w tylnej części szuflady
- Pierścieniowa prowadnica przewodów, bezzgięciowa, z przestawnymi elementami we wnętrzu
- Zastosowania
- Możliwy montaż pomiędzy dwoma płaszczyznami 19″
- Do montażu na szynach profilowych L, załamanych szynach profilowych lub ramach montażowych
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Szuflada
Szyny teleskopowe
Zestaw montażowy - Jednostki wysokości
- 1 U
- Odstęp płaszczyzn
- 435 ‐ 750 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,858 kg
- Masa brutto
- 6,166 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szuflada 19", do mocowania nadmiaru kabli, 1 U, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 435-750 mm, blacha stalowa, RAL 7035