- Nr kat.:
- DK 5302.203
- Opis produktu
- 4 prowadnice światłowodowe zintegrowane z przodu umożliwiają optymalne manewrowanie (maks. 48 włókien) poszczególnymi włóknami, zapewniając minimalne promienie gięcia.
- Materiał
- Panel: blacha stalowa
Wieszak: Tworzywo sztuczne 2 K
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,9 kg
- Masa brutto
- 0,913 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177955653
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Opis produktu
-
Panel rozrządowy światłowodowy, 1 U, 1 U, RAL 9005, do frontowego prowadzenia oraz rozprowadzenia, okablowania z miedzi i włókna szklanego