Mostek kablowy 19", zmienna regulacja głębokości

Nr kat.: IT 5302042

Mostek kablowy zapewnia zintegrowaną możliwość prowadzenia kabli w obrębie płaszczyzny montażowej 19" między przednią a tylną płaszczyzną montażową w szafie.

Nakrętka klatkowa

Nakrętka klatkowa

Nakrętka klatkowa

Nakrętka klatkowa

Mocowanie 19", 1 U ze stykiem

Śruby mocujące

Śruby mocujące

Śruby mocujące

Śruby mocujące

Śruby mocujące

Nr kat.:
IT 5302042
Opis produktu
Wygodna możliwość wykonania zintegrowanego prowadzenia okablowania między przednią a tylną płaszczyzną montażową 19" w obrębie płaszczyzn montażowych szafy.
Korzyści
Przednie wprowadzanie kabli przez listwę szczotkową zapewniającą separację termiczną obszaru wprowadzenia kabli
Bezpośrednie prowadzenie kabli między płaszczyzną patch panelu a komponentem przy montażu tylnym, optymalne prowadzenie kabli przy montażu przełącznika z tyłu
Całkowicie regulowana głębokość dzięki zmiennej, płynnej wysuwalności mostka kablowego
Zapobieganie niekontrolowanym przepływom powietrza poprzez separację przejścia
Otwarta od góry konstrukcja do łatwego doposażenia także przy wprowadzonych już kablach
Mostek kablowy można rozbudować o 1 U w górę poprzez zastosowanie dodatkowego panelu przelotowego z listwą szczotkową
Materiał
Blacha stalowa
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-V0
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Mostek kablowy
Listwa szczotkowa
Możliwości montażu
Do mocowania między przednią a tylną płaszczyzną montażową 19"
Odstęp płaszczyzn
500 ‐ 750 mm
Jednostki wysokości
1 U
Obciążalność (statyczna)
150 N
Pasujący do
do montażu niezależnego od szafy
Wskazówka
Materiały mocujące należy zamawiać oddzielnie
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,8 kg
Masa brutto
7,239 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
PCF-Wert 18,78 kg Co² e
Numer taryfy celnej
73269098
Opis produktu
Mostek kablowy 19", regulacja głębokości w zakresie: 500 - 750 mm, RAL 9005
Dokumentacja
Info sheet