Profil nasadzany jest bezpośrednio na płyty podłogi. Dzięki temu podczas montażu płyty montażowej w wysuniętej pozycji kable są prowadzone są po małych promieniach zgięcia bezpośrednio na szynie prowadzącej. W połączeniu z szynami wsporczymi do kabli można uzyskać optymalne dopasowanie między wprowadzeniem kabla a płytą montażową.
- Nr kat.:
- VX 8618802
- Korzyści
- Łatwy montaż
- Pełna powierzchnia stykowa
- Wysoki poziom uszczelnienia kabli prowadzonych w szafie
- Zastosowania
- Do nasadzenia na płyty podłogi
- Materiał
- twarde PCV
trudno zapalne, samogasnące
Odporność temperaturowa do +60 °C
Uszczelka: pianka PU
Przekrój: 30 x 25 mm - Zakres dostawy
- Profili nasadzanych, w tym elastyczne profile zaciskowe
- Wskazówka
- Na jedno miejsce wprowadzenia kabli potrzebne są dwie sztuki.
- W szafach o szerokości od 1000 mm zespół podłogowy jest podzielony na szerokości na dwie części. Można zastosować dwa punkty wprowadzania kabli (lewy/prawy)
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX: = 1.000 mm
Typ obudowy: VX SE
Typ obudowy: Pulpit stojący CX - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,24 kg
- Masa brutto
- 0,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177922761
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- Profil do wprowadzania kabli do VX, na środku, do szer.: 1000 mm
- Dokumentacja
- Info sheet