Do montażu ramy wychylnej małej w AX, VX, SE lub płyty montażu częściowego (w połączeniu z zawiasami do płyty montażu częściowego).
- Nr kat.:
- VX 8619600
- Opis produktu
- Do montażu ramy wychylnej małej w AX, VX, SE lub płyty montażu częściowego (w połączeniu z zawiasami do płyty montażu częściowego).
- Zastosowania
- W przypadku VX: Bezpośrednio na profilu szafy w pozycji wysuniętej
- W przypadku VX: W połączeniu z szyną systemową chassis 23 x 64 mm z przesunięciem w głębokości
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Niklowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Bezpośrednio na profilu szafy w pozycji wysuniętej
- W połączeniu z szyną systemową chassis 23 x 64 mm z przesunięciem w głębokości
- Wskazówka
- Do montażu w AX z blachy stalowej tylko w połączeniu z zestawem do montażu AX
- W VX SE na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
- Do montażu na płycie montażu częściowego potrzebne jest mocowanie zawiasów 8617650
- Obciążalność (statyczna)
- 1 500 N
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
AX
Szerokość: = 600 mm - Pasuje do typu obudowy
- VX
- AX
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,4 kg
- Masa brutto
- 2,52 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177919624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Zestaw montażowy do ramy wychylnej VX, małej, do szer.: 600 mm