Rozbudowa do szaf TS o szerokości 600 mm i 800 mm, 3 - 18 U, do montażu komponentów 482,6 mm (19").
- Nr kat.:
- SR 2377180
- Opis produktu
- Do montażu komponentów 482,6 mm (19").
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Z zamkiem dźwigienkowym i wkładką dwupiórkową
Materiał do przymocowania na zestawie do zabudowy - Wskazówki dotyczace montażu
- W zależności od sytuacji rozbudowy mogą być potrzebne szyny montażowe chassis PS 23 x 73 mm
- Wskazówka
- Inne możliwości rozbudowy – patrz „Suplement techniczny”
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
Szerokość: = 600 mm
= 800 mm - Jednostki wysokości
- 18 U
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- VX SE
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,402 kg
- Masa brutto
- 4,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177215016
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SR Rama wychylna, mała, do TS, VX SE, do szer.: 600/800 mm, 18 U
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi