Element 1 U profili adapterowych, do zabudowy pojedynczych ram nośnych kart i innych podzespołów montażowych.
- Nr kat.:
- SZ 8613010
- Opis produktu
- Element 1 U profili adapterowych. Do mocowania pojedynczych ram nośnych kart i innych elementów wbudowanych.
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Wskazówka
- Wymiar 482,6 mm (19") wynika z montażu na ramie w szafach o szerokości 600 mm
- Zestaw adapterowy (DK 7246.100) do szaf 800 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
Szerokość: = 600 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,204 kg
- Masa brutto
- 0,25 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Elementy adapterowe, 482,6 mm (19"), do TS, SE