Szyna nośna do VX IT

Nr kat.: VX 5302170

Nr kat.:
VX 5302170
Opis produktu
Do mocowania szyn profilowych w szafach o głębokości >1000 mm i szerokości 800 mm w przypadku zastosowania wsporników montażowych wgłębnych. Szyna nośna służy do lepszego rozkładu obciążenia w szafach sieciowych i serwerowych.
Dane techniczne
Boczne otwory okrągłe i czterokątne
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczace montażu
Szynę nośną przykręca się do stelaża ramy centralnie, poprzecznie, pod wspornikami wgłębnymi
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: > 1.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,83 kg
Masa brutto
0,961 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
Szyna nośna do VX IT, do mocowania szyn profilowych w szafach, o głębokości >1000 mm i szerokości 600 mm lub 800 mm, w przypadku zastosowania wsporników wgłębnych., Szyna nośna służy do lepszego rozkładu obciążenia
Dokumentacja
Info sheet