Zestaw montażowy składa się z 4 wsporników wgłębnych do mocowania szyn profilowych
- Nr kat.:
- DK 7827600
- Opis produktu
- Montaż w szerokości szafy 800 mm: Zestaw montażowy składa się z 4 wsporników wgłębnych do zamocowania szyn profilowych. Jedno opak. wystarcza na rozbudowę jednej lub dwóch calowych płaszczyzn mocowania. W wypadku montażu trudnych elementów zabudowy, zaleca się zastosowanie dodatkowego wspornika wgłębnego po środku. Przednie wycięcie ułatwia przeprowadzenie kabla w przypadku całkowitej rozbudowy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: 800 mm
Głębokość: 600 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 4,38 kg
- Masa brutto
- 4,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177235014
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261