Kątownik do bezpiecznego mocowania małych urządzeń niekompatybilnych z systemem 19".
- Nr kat.:
- DK 7246500
- Opis produktu
- Do bezpiecznego mocowania małych urządzeń niezgodnych z 19", jak modemy, zasilacze, routery etc. Podstawa kątowa do montażu w wolnej przestrzeni z boku pomiędzy płaszczyzną 482,6 mm (19") a ścianą boczną na szynach profilowych lub na chassis. Unieruchomienie komponentów i kabli przyłączeniowych jest szybkie i łatwe przy pomocy taśmy rzepowej lub łączników kablowych. Nadaje się także do prowadzenia kabli w głębokości szafy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 350 mm
Wysokość: 150 mm
Głębokość: 97 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,05 kg
- Masa brutto
- 1,167 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Podstawa do małych urządzeń, do mocowania małych urządzeń niezgodnych z 19", SxWxG: 350x150x97 mm, blacha stalowa, ocynkowana