Zestaw montażowy do VerticalBox

Nr kat.: DK 7501100

Wychylna płyta nośna nadaje jeszcze większą elastyczność wewnętrznej zabudowie elementów rozszerzających służących do prowadzenia kabli, mocowania małych urządzeń, listew wtykowych itp.

Nr kat.:
DK 7501100
Opis produktu
Wychylna płyta nośna oferuje jeszcze więcej elastyczności w zabudowie wewnętrznej do prowadzenia kabli, unieruchamiania małych urządzeń, listew wtykowych itp. Zmienna głębokość ustawiana w podziałce 25 mm.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 350 mm
Wysokość: 485 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,3 kg
Masa brutto
2,85 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177625433
ECLASS 8.0
27189234