Do bezpośredniego montażu w pionowym profilu szafy TS, głębokości szafy.
- Nr kat.:
- IW 6902960
- Opis produktu
- Do bezpośredniego montażu w pionowym profilu szafy TS.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7015
- Zakres dostawy
- Włącznie z 2 szynami teleskopowymi
- Obciążalność
- ciężar powierzchniowy - 30 kg, statyczny
- Wskazówka
- Do szaf bez płyty montażowej
- Uwaga dot. nr kat.
- Mogą być także montowane w szafach o głębokości 800 mm na bazie TS (wyciągane tylne mocowanie).
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 465 mm
Głębokość: 545 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: TS
PC
IW
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm
= 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,854 kg
- Masa brutto
- 7,215 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177289864
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- IW Półka urządzeniowa, wysuwna, do TS, PC, IW, do szaf o głębokości 600 mm
- Dokumentacja
- Info sheet