Półka urządzeniowa z dużym obciążeniem 482,6 mm (19"), do TE, TS

Nr kat.: DK 7063897

Do montażu na szynach profilowych w kształcie litery L i ramach montażowych 19", obciążalność: 100 kg.

Nr kat.:
DK 7063897
Opis produktu
Szyny profilowe w kształcie litery L, ramy montażowe 19”
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Obciążalność
Obciążenie powierzchniowe 100 kg
Wymiary
Szerokość: 409 mm
Wysokość: 45 mm
Głębokość: 700 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,712 kg
Masa brutto
8,118 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177305588
ECLASS 8.0
27189261